Schott-Steckverbindung CRQSS-6
164211
GTIN 4052568073268
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-15 °C - 120 °C
Nennweite
3.7 mm