Magnetspule MSN1W-24AC/12DC
170152
GTIN 4052568037321
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Form A - clipbar - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
geklemmt - mit Halteklammer
Spulenkennwerte
12 V DC: 5,0 W - 24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5,0 VA - 24 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA
Schutzart
IP65