Magnetventil CPE24-M1H-5/3B-3/8
170269
GTIN 4052568138059
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch