Magnetventil CPE24-M3H-5/3GS-3/8
170338
GTIN 4052568138745
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch