Magnetventil CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170340
GTIN 4052568138769
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2650 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch