Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

170348

GTIN 4052568138844

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1250 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Betätigungsart
elektrisch