Drosselventil GRLO-M3-QS-3

175042

GTIN 4052568037666

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
41 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M3
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Schlitzschraube