Drosselventil GRLO-M5-QS-3-LF-C

175054

GTIN 4052568037727

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
40 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Schlitzschraube