Magnetventil CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4

176070

GTIN 4052568143763

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Sammelanschluss
Betätigungsart
elektrisch