Steckverschraubung CQ-1/2-15
177684
GTIN 4052568038335
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 15 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
12 mm