Steckverbindung CQ-22H-15

177703

GTIN 4052568038526

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse CQ-22
Pneumatischer Anschluss 2
für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 15 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
12.15 mm