Steckverschraubung CQ-3/4-22H
177711
GTIN 4052568038601
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse CQ-22
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
17 mm