Steckhülse CQH-18-QS-16
177722
GTIN 4052568038670
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse CQ-18
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse QS-16
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
11 mm