Kunststoffrohr PQ-PA-22X2X3000

177731

GTIN 4052568075644

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
22 mm
Innen-Ø
18 mm
Werkstoff Schlauch
PA
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 75 °C