Rohr PQ-AL-12X1X3000
177732
GTIN 4052568038717
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
10 mm
Werkstoff Schlauch
Aluminium-Knetlegierung
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 75 °C