Rohr PQ-AL-15X1X3000

177733

GTIN 4052568038724

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
15 mm
Innen-Ø
13 mm
Werkstoff Schlauch
Aluminium-Knetlegierung
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 75 °C