Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-RT
178413
GTIN 4052568038793
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
10 mm
Innen-Ø
7 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C