Y-Steckverschraubung QSYL-G1/4-8
186193
GTIN 4052568039974
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
7.3 mm