L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-G1/8-6

186286

GTIN 4052568040789

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
3.1 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar