L-Rotations-Steckverschraubung QSRL-G1/4-6
186287
GTIN 4052568040796
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
3.1 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar