Sperr-Steckverschraubung QSMK-G1/8-4

186294

GTIN 4052568040802

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
1.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar