Sperr-Steckverschraubung QSK-G1/4-10
186300
GTIN 4052568040864
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
4.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar