L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-G3/8-8

186309

GTIN 4052568040956

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
4.3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar