T-Steckverschraubung QST-V0-G1/4-10
186340
GTIN 4052568041267
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar