T-Steckverschraubung QST-V0-G1/2-12

186346

GTIN 4052568041328

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
10.3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar