Schott-Steckverschraubung QSSF-3/8-6-B
190656
GTIN 4052568042899
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
5 mm