L-Lang-Steckverschraubung QSLL-3/8-6

190663

GTIN 4052568042950

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
4.3 mm