Normzylinder ESNU-8-50-P-A
19256
GTIN 4052568067144
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
24.6 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig