Normzylinder ESNU-10-10-P-A

19257

GTIN 4052568009458

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
41.6 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig