Normzylinder ESNU-12-25-P-A
19261
GTIN 4052568067175
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
61 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig