Normzylinder ESNU-20-10-P-A

19266

GTIN 4052568067212

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
169 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig