Normzylinder ESNU-20-50-P-A

19268

GTIN 4052568067236

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
169 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig