Drossel-Rückschlagventil VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN 4052568250126
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
590 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
310 l/min - 540 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Einstellelement
Innensechskant