Drosselventil GRO-QS-3
193971
GTIN 4052568044183
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
85 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-3
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Rändelschraube