L-Steckverbindung CQL-28
194587
GTIN 4052568044510
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Rohr-/Schlauch-Außen-Ø 28 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 28 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
24.9 mm