Rohr PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN 4052568080624

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
28 mm
Innen-Ø
25 mm
Werkstoff Schlauch
Aluminium-Knetlegierung
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 75 °C