Kunststoffrohr PQ-PA-28X2,5X3000

194594

GTIN 4052568080631

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
28 mm
Innen-Ø
23 mm
Werkstoff Schlauch
PA
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 75 °C