L-Stecknippel-Verschraubung LCN-M5-PK-2

19523

GTIN 4052568022570

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Nennweite
1.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C