Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-M7

196131

GTIN 4052568159191

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar