Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4

196135

GTIN 4052568159214

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar