Steckverbindung CQ-28H-22

196231

GTIN 4052568044817

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse CQ-28
Pneumatischer Anschluss 2
für Rohr-/Schlauch Außen-Ø 22 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
19.2 mm