Rundzylinder ESNU-32-50-P-A

196378

GTIN 4052568159320

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
442.2 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig