Rundzylinder ESNU-50-10-P-A
196382
GTIN 4052568159368
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1072.8 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig