Rundzylinder ESNU-50-50-P-A
196384
GTIN 4052568159382
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1072.8 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig