Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil CPE10-M1BH-3OL-M5

196851

GTIN 4052568159610

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
190 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
elektrisch