Magnetventil JMFH-5-3/8-S-B
19702
GTIN 4052568113407
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Betätigungsart
elektrisch