Magnetventil MDH-5/2-D-1-M12-C
197125
GTIN 4052568259464
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch