DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS
197619
GTIN 4052568082574
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
4 mm
Innen-Ø
2.6 mm
Arbeitslänge
1.5 m
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C