Magnetventil JMFH-5-1/4-S-B
19790
GTIN 4052568113490
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch