Spiral-Kunststoffschlauch PPS-6-15-1/4-BL

19797

GTIN 4052568009496

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
7.8 mm
Innen-Ø
6.2 mm
Arbeitslänge
15 m
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 17.2 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C